카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGW-M10-L15
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magw.prj},{NB=MAGW-M10-L15},{TYPECODE=MAGW},{MHM=Steel},{MHST=Nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=Nickel plating},{HRT=80℃},{M=M10},{L=15},{A=6},{B=5.2},{C=3},{W=5},{AF=16.7},{SMFD=2700~3200},{CATALOG=magw.jpg},{MX=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGW - Magnets with Holders-Hex Socket Head Type
Bill of material
MAGW-M10-L15
typecode
MAGW
Magnet holder (Material)
Steel
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
Magnet (material)
Neodymium magnet
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
Heat resistant temperature
80℃
M
M10
M10
L
15
15
A
6
6
B
5.2
5.2
C
3
3
W
5
5
Attraction Force
16.7
16.7
N
Surface Magnetic Flux Density
2700~3200
2700~3200
Gauss(G)
catalog
magw.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성