카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGPA-6
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magpa_magpb.prj},{NB=MAGPA-6},{L6=8},{L8=8},{L10=8},{L13=10},{L16=10},{L20=13},{T6=2.2},{T8=2.2},{T10=3.0},{T13=4.0},{T16=4.0},{T20=6.0},{H6=1.6},{H8=1.6},{H10=2.1},{H13=3.1},{H16=3.1},{H20=5.1},{A6=4.0},{A8=5.0},{A10=7.0},{A13=9.5},{A16=12.5},{A20=16.5},{B6=5},{B8=6},{B10=8},{B13=11},{B16=14},{B20=18},{AF6=3.9},{AF8=5.9},{AF10=14.7},{AF13=34.3},{AF16=58.8},{AF20=98.1},{MX6=3},{MX8=3},{MX10=4},{MX13=4},{MX16=5},{MX20=5},{TYPECODE=MAGPA},{MHM=Steel},{MHST=Nickel plating},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{CRM=Brass},{HRT=150℃},{DX=6,8,10,13,16,20},{CATALOG=magpa_magpb.jpg},{M6=M3},{M8=M3},{M10=M4},{M13=M4},{M16=M5},{M20=M5},{SMFD6=2100~2600},{SMFD8=2400~2600},{SMFD10=2700~2900},{SMFD13=2800~3100},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGPA/MAGPB - Magnets with Holders-Circle Type
Bill of material
MAGPA-6
typecode
MAGPA
MAGPA
Magnet holder (Material)
Steel
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
Magnet (material)
Cobalt magnet
Cobalt magnet
Magnet (surface treatment)
-
-
Copper ring (material)
Brass
Heat resistant temperature
150℃
150℃
D
6
8
10
13
16
20
6
8
10
13
16
20
L
8
T
2.2
H
1.6
M
M3
A
4.0
B
5
Attraction Force
3.9
3.9
N
Surface Magnetic Flux Density
2100~2600
2100~2600
Gauss(G)
catalog
magpa_magpb.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성