??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Magnetspannaufnahmen permanent - -
Stückliste
278000
Bestellnummer
278000
Schnittstelle
SWA 39 mm
Breite
60 mm
Durchmesser
32 mm
Höhe
80 mm
Haltekraft (N)
350 N
Gewicht
0,29 kg
Bescheibung
Information
Infotext
Länge
60 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen