??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Magnet-Sensoren
Bill of material
MS990371
IDNR
MS990371
Kurzbeschreibung
Sensor Magnetisch, 88x13x25mm, 30V DC, 2x Reedkontakt antivalent, Kabel 3m PVC, IP67, Kunststoff, Sicherheit
Langbeschreibung
Magnetische Näherungsschalter sind berührungslos arbeitende Sensoren. Sie erfassen magnetische Gegenstände bzw. Magnete, unabhängig davon, ob diese sich bewegen oder nicht. Da Magnetfelder alle nicht-magnetisierbaren Materialien durchdringen, können die Sensoren Magnete beispielsweise durch Buntmetall-, Edelstahl-, Aluminium-, Kunststoff, Holzwände oder starken Verschmutzungen hindurch erkennen. Der erreichbare Schaltabstand der Geräte ist dabei von der Stärke des einwirkenden Magnetfeldes abhängig. Magnetische Sensoren werden zur Positionierung (z.B. Positionskontrolle an Hebevorrichtungen), Drehzahlkontrolle (z.B. an Förderbändern oder an Getriebezahnrädern durch die Aluminiumgehäuse hindurch) oder zur Positionsabfrage (z.B. von Warengutträgern) verwendet.
Artikelnummer des Herstellers
MS990371
Planlieferzeit
42
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
Reedkontakt
Bauform
Quader
Kurzschlussfest
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level d
Schutzart (IP)
IP67
Verpolungssicher
Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Ader-Zahl
4
Aderquerschnitt
0,25mm²
Anzahl der Schaltausgänge
2
Bemessungsschaltstrom
100mA
Breite
25mm
Breite des Sensors
25mm
Höhe
88mm
Kabellänge
3m
Länge
13mm
Betriebsspannung (DC)
30
Umgebungstemperatur
-20 - 70
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD