??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM - SGM-HD 30 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00184 SGM-HD 30 G1/8-IG
Name
10_01_17_00184
NNCUSTOM
SGM-HD 30 G1/8-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HD 30 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGM-HD 30 G1/8-IG
Order number
10.01.17.00184
B
30 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
H
61.4 mm
H1
70.2 mm
LG1
7 mm
LG2
6 mm
LG4
5 mm
X1
46 mm
Y1
12 mm
Haltekraft
35 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 70 °C
Weight
191 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей