카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00402 SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm_hp_ht/10_01_17_00402.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00402 SGM-HT-HP 50 G1/4-IG},{NAME=10_01_17_00402},{INAME=10_01_17_00402},{SHA256=PMDXCgMUDM6pHwruPmPkUgFvFvJfgPrymPyFPo7QX4Q=},{NNCUSTOM=SGM-HT-HP 50 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-HT-HP 50 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SGM-HT-HP 50 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.17.00402},{C114=50},{C113=31.2},{C121=48.4},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C633=M5-IG},{C679=M4-IG},{C117=123.2},{C116=15.5},{C110=41.5},{C133=10},{C136=6},{C619=6.5},{C628=100},{C625=15},{C2340=520},{C2339=330},{C2342=6},{C2338=370},{C2337=270},{C681=102},{C682=101},{C1025=0.3},{C2201=2,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 150},{C575=770}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00402 SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Name
10_01_17_00402
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00402
B
50
mm
B2
31.2
mm
D
48.4
mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M5-IG
G5
M4-IG
H
123.2
mm
H2
15.5
mm
L2
41.5
mm
LG1
10
mm
LG2
6
mm
LG4
6.5
mm
X1
100
mm
Y1
15
mm
Haltekraft max ohne Reibring
520
N
Haltekraft max mit Reibring
330
N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
6
mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
370
N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
270
N
Querkraft
102
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
101
N
Resthaltekraft
0.3
N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0
bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 150
°C
Weight
770
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성