??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00402 SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Name
10_01_17_00402
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00402
B
50 mm
B2
31.2 mm
D
48.4 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M5-IG
G5
M4-IG
H
123.2 mm
H2
15.5 mm
L2
41.5 mm
LG1
10 mm
LG2
6 mm
LG4
6.5 mm
X1
100 mm
Y1
15 mm
Haltekraft max ohne Reibring
520 N
Haltekraft max mit Reibring
330 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
6 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
370 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
270 N
Querkraft
102 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
101 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 150 °C
Weight
770 g
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model