??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00403 SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Name
10_01_17_00403
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00403
B
40 mm
B2
24.2 mm
D
38.4 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M4-IG
H
99.2 mm
H2
15.5 mm
L2
32 mm
LG1
9 mm
LG2
6 mm
LG4
5 mm
X1
74 mm
Y1
12 mm
Haltekraft max ohne Reibring
290 N
Haltekraft max mit Reibring
230 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
4 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
260 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
200 N
Querkraft
67.5 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
75 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 150 °C
Weight
415 g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型