??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00397 SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Name
10_01_17_00397
NNCUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Order number
10.01.17.00397
B
30 mm
B2
15 mm
D
26.9 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M4-IG
H
99.2 mm
H2
15.5 mm
L2
20.5 mm
LG1
6 mm
LG2
7 mm
LG4
5 mm
X1
74 mm
Y1
12 mm
Haltekraft max ohne Reibring
120 N
Haltekraft max mit Reibring
80 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
2 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
120 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
80 N
Querkraft
35 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
34.5 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 150 °C
Weight
215 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models