??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HP 50 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00282 SGM-HP 50 G1/4-IG
Name
10_01_17_00282
NNCUSTOM
SGM-HP 50 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HP 50 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HP 50 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00282
B
50 mm
B2
31.2 mm
D
50 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M5-IG
G5
M4-IG
H
123.4 mm
H2
15.7 mm
L2
41.5 mm
LG1
10 mm
LG2
6 mm
LG4
6.5 mm
X1
100 mm
Y1
15 mm
Haltekraft max ohne Reibring
560 N
Haltekraft max mit Reibring
385 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
6 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
415 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
290 N
Querkraft
110 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
70 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 70 °C
Weight
770 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models