??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HP 40 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00304 SGM-HP 40 G1/4-IG
Name
10_01_17_00304
NNCUSTOM
SGM-HP 40 G1/4-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HP 40 G1/4-IG
LINACUSTOM
SGM-HP 40 G1/4-IG
Order number
10.01.17.00304
B
40 mm
B2
24.2 mm
D
40 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G1/8"-IG
G4
M4-IG
G5
M4-IG
H
99.4 mm
H2
15.7 mm
L2
32 mm
LG1
9 mm
LG2
6 mm
LG4
5 mm
X1
74 mm
Y1
12 mm
Haltekraft max ohne Reibring
320 N
Haltekraft max mit Reibring
235 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
4 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
290 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
210 N
Querkraft
85 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
60 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 70 °C
Weight
415 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models