??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM-HP/-HT - SGM-HP 20 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00424 SGM-HP 20 G1/8-IG
Name
10_01_17_00424
NNCUSTOM
SGM-HP 20 G1/8-IG
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-HP 20 G1/8-IG
LINACUSTOM
SGM-HP 20 G1/8-IG
Order number
10.01.17.00424
B
20 mm
B2
9.1 mm
D
20 mm
G1
G1/8"-IG
G2
M5-IG
G4
M3-IG
G5
M3-IG
H
78.2 mm
H2
12.7 mm
L2
12 mm
LG1
6 mm
LG2
5.5 mm
LG4
4 mm
X1
55 mm
Y1
6.5 mm
Haltekraft max ohne Reibring
28 N
Haltekraft max mit Reibring
19 N
Blechstärke opt. für Haltekraft max.
1 mm
Haltekraft 2mm-Blech ohne Reibring
25 N
Haltekraft 2mm-Blech mit Reibring
16 N
Querkraft
9 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
9 N
Resthaltekraft
0.3 N
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,5 ... 6,0 bar
Einbauposition
Beliebig
Steuerung
Bistabil
Umgebungstemperatur
5 ... 70 °C
Weight
81 g
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model