카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGMA-10
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magma_magmb_magmc.prj},{NB=MAGMA-10},{TYPECODE=MAGMA},{MHM=Iron sintered material},{MHST=Nickel plating},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{CRM=Brass},{HRT=150℃},{A=10},{AX=10,13,16,20},{ACCESSORIES=-},{CATALOG=magma_magmb_magmc.jpg},{B10=27},{B13=33},{B16=41},{B20=50},{P10=17},{P13=20},{P16=25},{P20=30},{T10=7},{T13=7},{T16=9},{T20=9},{C10=8.0},{C13=8.0},{C16=9.5},{C20=9.5},{D10=4.5},{D13=4.5},{D16=5.5},{D20=5.5},{E10=8.0},{E13=11.0},{E16=14.0},{E20=18.0},{F10=7.0},{F13=9.5},{F16=12.5},{F20=16.5},{H10=4.5},{H13=4.5},{H16=5.5},{H20=5.5},{AF10=8.8},{AF13=19.6},{AF16=38.2},{AF20=60.8},{SMFD10=2700~2900},{SMFD13=2800~3100},{SMFD16=2900~3300},{SMFD20=2900~3400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGMA/MAGMB/MAGMC - Magnets with Holders-Oval Holder Type
Bill of material
MAGMA-10
typecode
MAGMA
MAGMA
Magnet holder (Material)
Iron sintered material
Iron sintered material
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
Magnet (material)
Cobalt magnet
Cobalt magnet
Magnet (surface treatment)
-
-
Copper ring (material)
Brass
Brass
Heat resistant temperature
150℃
150℃
A
10
13
16
20
10
13
16
20
B
27
27
P
17
17
T
7
7
C
8.0
8.0
D
4.5
4.5
E
8.0
8.0
F
7.0
H
4.5
4.5
Attraction Force
8.8
8.8
N
Surface Magnetic Flux Density
2700~2900
2700~2900
Gauss(G)
Accessories (hexagon socket countersunk head screws)
-
-
catalog
magma_magmb_magmc.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성