目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MAGMA-10
上隆SAMLO
小零件·磁铁·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magma_magmb_magmc.prj},{NB=MAGMA-10},{TYPECODE=MAGMA},{MHM=Iron sintered material},{MHST=Nickel plating},{MM=Cobalt magnet},{MST=-},{CRM=Brass},{HRT=150℃},{A=10},{AX=10,13,16,20},{ACCESSORIES=-},{CATALOG=magma_magmb_magmc.jpg},{B10=27},{B13=33},{B16=41},{B20=50},{P10=17},{P13=20},{P16=25},{P20=30},{T10=7},{T13=7},{T16=9},{T20=9},{C10=8.0},{C13=8.0},{C16=9.5},{C20=9.5},{D10=4.5},{D13=4.5},{D16=5.5},{D20=5.5},{E10=8.0},{E13=11.0},{E16=14.0},{E20=18.0},{F10=7.0},{F13=9.5},{F16=12.5},{F20=16.5},{H10=4.5},{H13=4.5},{H16=5.5},{H20=5.5},{AF10=8.8},{AF13=19.6},{AF16=38.2},{AF20=60.8},{SMFD10=2700~2900},{SMFD13=2800~3100},{SMFD16=2900~3300},{SMFD20=2900~3400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
MAGMA/MAGMB/MAGMC - 带座磁铁-长圆固定型
明细表
MAGMA-10
类型码
MAGMA
MAGMA
磁铁座材质
铁类烧结材料
铁类烧结材料
磁铁座表面处理
镀镍
磁铁材质
钴磁铁
钴磁铁
磁铁表面处理
-
-
铜环材质
黄铜
黄铜
耐热温度
150℃
150℃
A
10
13
16
20
10
13
16
20
B
27
27
P
17
17
T
7
7
C
8.0
8.0
D
4.5
4.5
E
8.0
8.0
F
7.0
H
4.5
4.5
吸引力
8.8
8.8
N
表面磁场密度
2700~2900
2700~2900
Gauss(G)
附件(内六角沉头螺栓)
-
-
产品详情
magma_magmb_magmc.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型