카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGK-12
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magk.prj},{NB=MAGK-12},{TYPECODE=MAGK},{TYPES=Rectangle},{MHM=Steel},{MHST=Nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=Nickel plating},{HRT=80℃},{A=12},{B=25},{P=12},{T=6},{H=4.8},{C=9.6},{D=6.5},{E=3.5},{F=1.0},{AF=68.6},{SMFD=3200~4000},{ACCESSORIES=M3×10},{CATALOG=magk.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGK - Magnets with Holders-Countersink Hole Type
Bill of material
MAGK-12
typecode
MAGK
Types
Rectangle
Magnet holder (Material)
Steel
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
Magnet (material)
Neodymium magnet
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
Heat resistant temperature
80℃
A
12
12
B
25
25
P
12
12
T
6
6
H
4.8
4.8
C
9.6
9.6
D
6.5
6.5
E
3.5
3.5
F
1.0
1.0
Attraction Force
68.6
68.6
N
Surface Magnetic Flux Density
3200~4000
3200~4000
Gauss(G)
Accessories (hexagon socket countersunk head screws)
M3×10
M3×10
catalog
magk.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성