카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGFN-12
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magfn_magfs.prj},{NB=MAGFN-12},{TYPECODE=MAGFN},{TYPES=Round shape},{MHM=Steel},{MHST=Nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=Nickel plating},{HRT=80℃},{D=12},{T=6},{H=4.8},{A=9.6},{B=6.5},{C=3.5},{E=1.0},{AF=15.7},{SMFD=3200~4000},{ACCESSORIES=M3×10},{CATALOG=magfn_magfs.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MAGFN/MAGFS - Magnets with Holders-Countersink Hole Type
Bill of material
MAGFN-12
typecode
MAGFN
MAGFS
MAGFN
MAGFS
Types
Round shape
Magnet holder (Material)
Steel
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
Magnet (material)
Neodymium magnet
Magnet (surface treatment)
Nickel plating
Heat resistant temperature
80℃
Magnetic pole (surface)
N
Magnetic pole (reverse surface)
S
D
12
12
T
6
6
H
4.8
4.8
A
9.6
9.6
B
6.5
6.5
C
3.5
3.5
E
1.0
1.0
Attraction Force
15.7
15.7
N
Surface Magnetic Flux Density
3200~4000
3200~4000
Gauss(G)
Accessories (hexagon socket countersunk head screws)
M3×10
M3×10
catalog
magfn_magfs.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성