MAF31-D6-L18-F3-S3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/maf01_62.prj},{NB=MAF31-D6-L18-F3-S3},{CODE=MAF31},{TYPE=With slot type},{DTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{NUK=0},{D=6},{L=18.0},{F=3},{S=3},{KA=0},{A=0},{KB=0},{B=0},{KC=0},{C=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZKE=0},{KE=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MAF01_62 - Rotary shaft, straight rod, with retaining ring groove keyway type
Bill of material
MAF31-D6-L18-F3-S3
Code
MAF31
MAF31
TYPE
Straight rod with retaining ring groove keyway type
D Tolerance level
h7
h7
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
Number of keyways
Number of keyways0
Number of keyways1
Number of keyways2
Number of keyways3
Number of keyways0
Number of keyways1
Number of keyways2
Number of keyways3
mm
D
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
mm
D tolerance
0/-0.012
0/-0.012
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
KA
0
0
mm
A
0
0
KB
0
0
mm
B
0
0
mm
KC
0.000
0.000
mm
C
0
0
mm
Retaining ring model
TBP12-5
Increase the slot for the open cam
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
KD
0.000
0.000
mm
Increase wrench slot
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
KE
0.000
0.000
mm
Increase plane
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
la
0
0
mm
g
0
0
mm
lb
0
0
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
website
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성