Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
17732800
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 13050
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-pr_14m_55mm.prj},{NB=17732800},{ARTNR=17732800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=14M},{RB=55},{WL=2310},{ZZ=165},{GEW=1.40},{T=14},{HS=10},{HT=6.02},{ZB=9.8},{R1=1.4},{R2=4.65},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-ZR-14M-BR55-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度55毫米
明细表
17732800
产品编号
17732800
17732800
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黑色橡胶
材料
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
名称
2310 14M 55
2310 14M 55
形象
14M
皮带宽度
55
mm
有效长度
2310
2310
mm
齿数
165
165
≈ 重量
1.40
1.40
kg
海关税则号
40103900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型