??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-WB-GW-3-ISO3-AL - Supports d'arbre de précision GW-3, ISO série 3, matériau aluminium
Nomenclature
64642001
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
alliage d’aluminium
Matériau
Boîtier : aluminium extrudé, vis : acier zingué
Exécution
Version robuste pour la fixation d'arbres de guidage, adaptée aux unités de roulements linéaires de la série ISO 3
da
mm
A
mm
H ±0.02
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
J ±0.12
mm
L
mm
N1
mm
N*
mm
sw
mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84879090
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés