Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
77762125SH
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_pu_super_h_lr_fst.prj},{NB=77762125SH},{ARTNR=77762125SH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahl, verzinkt. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Lauffläche: Guss-Polyurethan, orange. Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Super-Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, orange},{D=125},{B=50},{H=170},{A=50},{R=112.5},{DD=11},{P=138},{P1=110},{M=105},{M1=80},{N=0},{N1=0},{N2=75},{TK=550},{GEW=5.8},{CTN=83022000},{VERSION=2},{PPATH=transportr_pu_super_h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-SH-FST-PL-K - 超重型运输脚轮,带制动器和穿孔板的旋转脚轮,PU绷带
明细表
77762125SH
产品编号
77762125SH
77762125SH
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
材料简述
多种材料产品
材质
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚氨酯,橙色。车轮轴承:滚珠轴承
版本
超重型旋转脚轮,带制动器和穿孔板,轮体带铸造聚氨酯轮胎,橙色
D
125
125
mm
B
50
mm
H
170
170
mm
A
50
50
mm
R
112.5
112.5
mm
d
11
mm
P
138
mm
P1
110
mm
M
105
mm
M1
80
mm
N
0
mm
N1
0
mm
N2
75
mm
负载能力
550
550
kg
重量
5.8
5.8
kg
海关税则号
83022000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型