??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 53
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-C45 - Engrenages cylindriques en acier C45, avec moyeu unilatéral, module 2,5, largeur de dent 25mm
Nomenclature
23211037
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier C45
Module
2.5
Nombre de dents
b
25 mm
da
mm
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
B - H7
mm
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés