Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
23255080
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
带钢芯的塑料正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m2_5_ws.prj},{NB=23255080},{ARTNR=23255080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=2.5},{Z=80},{B=25},{DA=205.0},{D=200.0},{NL=15},{ND=120},{SK=110},{BH7=20},{MD=62.2},{GEW=3451},{C=0.4175},{DF=194.165},{T0=7.8540},{R1=0.50},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-WS-ST-KERN - 白色塑料制成的正齿轮,带钢芯,模数2.5,齿宽25mm
明细表
23255080
产品编号
23255080
23255080
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
白色塑料
材料
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
塑料PA12G,白色(自然色),钢芯:钢
模块
2.5
齿数
80
80
b
25
mm
da
205.0
205.0
mm
d
200.0
200.0
mm
NL
15
mm
ND
120
120
mm
SK
110
110
mm
B - H7
20
20
mm
perm. MD* - 计算基础见第197页
62.2
62.2
Nm
重量
3451
3451
g
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型