??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STVZ-WELLE-M1.5-C45 - Stirnverzahnte Wellen aus Stahl C45, mit einseitigem Nabenansatz, Modul 1,5
Stückliste
21851700
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl C45
Modul
1.5
Zähnezahl
d
mm
da
mm
ND
16 mm
NL
50 mm
b
mm
L
mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen