??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STECK-NIP-AG - Mamelon enfichable avec filetage extérieur pour raccords rapides standard et de sécurité
Nomenclature
87033214
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Stahl
Matériau
Acier carbonitruré, traité contre la rouille
Raccord
Zoll
A
mm
Ouverture de clé
mm
Passage
Ø 7,2 mm/7,4 mm mm
Pression de service
2 - 12 bar bar
pression de service max.
16 bar
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84818099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés