Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
31021400
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/schneckenraeder/sr_m3-4_2gg_re_gg25.prj},{NB=31021400},{ARTNR=31021400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{HW=* Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!},{AUSF=Schneckenrad mit hohlgefrästen Zähnen, ohne Speichen, zweigängig rechts},{M=3},{Z=32},{US=16 : 1},{D0=96},{DA=105},{ND=50},{NL1NL2=18 / 4},{B=24},{L=46},{G=70},{C=12},{A=67.0},{BH7=20},{MD=60},{GEW=1.40},{CC=12},{GG=70},{NL1=18},{NL2=4},{D=38},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SR-GG25-3-4-2GG-RH - 灰铸铁制成的蜗轮(GG25),带空心铣齿,无辐条,两头起右。
明细表
31021400
产品编号
31021400
31021400
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
铸铁
材料
灰铸铁GG25
备注
* 蜗轮根据主要材料的不同,可提供或不提供尺寸C!
版本
带空心铣齿的蜗轮,无辐条,双起动权
模块
3
3
齿数
32
32
齿轮比
16 : 1
16 : 1
d0
96
96
mm
da
105
105
mm
ND
50
50
mm
NL1 / NL2
18 / 4
18 / 4
mm
b
24
24
mm
L
46
46
mm
G
70
70
mm
C*
12
12
mm
a - 中心距
67.0
67.0
mm
B - H7
20
20
mm
perm. MD** - 计算基础见第289页
60
60
Nm
重量
1.40
1.40
kg
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型