??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SI-KPL-IG - Sicherheits-Schnellkupplungen mit Innengewinde
Stückliste
87040114
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
Material
Verbundwerkstoff
Anschluss
Zoll
L1
49 mm
Außen-Ø Schnellkupplung
32 mm
L2
mm
Luftdurchfluss-Ø
7,2/7,4 mm mm
Durchsatz
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
Nippelprofil
NW 7,2 und NW 7,4
Betriebsdruck
2 bis 12 bar
Max. Betriebsdruck
16 bar
Temperaturbereich
-15°C bis +70ºC °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84818099
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen