??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SHG-NPK-B - Vérins mécaniques NPK, exécutions B, avec vis à billes
Nomenclature
4750122005
N° art..
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Remarque
Les numéros d’article indiqués ne se rapportent qu’au
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Corps : alliage d'aluminium moulé sous pression, denture : vis sans fin en ETG100, roue en Gbz12, Vis à billes: acier Cf53 roulé, trempé par induction
Version
Vérins mécaniques NPK, exécutions B, avec sécurité anti-rotation
Taille
Course utile/position réglable
mm
Entrez la valeur pour NUTZHUB
Course utile/position réglable
mm
cm
inch
ft
Capacités de charg dyn. C
kN
Capacités de charg stat. C0
kN
Broche KGT
η 1) - rendement. Valeurs entre parenthèses pour version avec rapport de transmission plus élevé (version à vitesse lente).
%
Course 2) - Course par rotation de l’arbre d’entrée
mm
MD 3) - Couple requis à charge max. (dans des conditions optimales)
Nm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
b1
mm
b2
mm
b3 - P9
mm
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8 4) - Le col de boîtier avec les dimensions C8 et D7 n'est pas présent sur toutes les tailles de broches.
mm
C9 5) - La plaque de fond avec dimension C9 n'est présente que sur la version B, avec tube de protection carré D8
mm
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7 4) - Le col de boîtier avec les dimensions C8 et D7 n'est pas présent pour toutes les tailles de vis.
mm
D8 5) - La plaque de fond avec dimension C9 n'est présente que sur la version B, avec tube de protection carré D8
mm
Lontube de prot. 6) - Valeurs entre parenthèses pour l’exécution B, avec tube de protection carré D8 pour la sécurité anti-torsion
mm
Poids 7) - Poids uniquement pour le réducteur de base, sans vis ni accessoires
kg
DGS
mm
SSW
mm
SK
mm
SDW
mm
SC
0.6 mm
SL
mm
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
N° art..
Numéro de tarif douanier
84834025
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés