??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-SHG-NPK-B - Spindelhubgetriebe NPK, Ausführungen B, mit Kugelgewindespindel
Stückliste
4750122005
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Hinweis
Die Artikel-Nr. bezieht sich nur auf das Basisgetriebe ohne Spindel und Zubehör. Bitte erfragen Sie den Komplettpreis inkl. Spindel und Zubehör, wie z.B. Flanschplatte, Befestigungsleisten und Faltenbalg.
Material Kurzbezeichnung
Material
Gehäuse: Alu-Legierung in Druckgusstechnik, Verzahnung: Schnecke aus ETG100, Rad aus Gbz12, Spindel: Stahl Cf53 gerollt, induktiv gehärtet 60 ±2 HRC und poliert
Ausführung
Spindelhubgetriebe NPK, Ausführung B, mit Verdrehsicherung
Baugröße
Nutzhub/Position einstellbar
mm
Wert eingeben für NUTZHUB
Nutzhub/Position einstellbar
mm
cm
inch
ft
Tragzahlen dyn. C
kN
Tragzahlen stat. C0
kN
KGT-Spindel
η 1) - Wirkungsgrad. Klammerwerte für Ausführung mit höherer Übersetzung (langsamlaufende Ausführung)
%
Hub 2) - Hub pro Umdrehung der Eingangswelle
mm
MD 3) - Erforderliches Drehmoment bei max. Belastung
Nm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
b1
mm
b2
mm
b3 - P9
mm
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8 4) - Der Gehäusehals mit den Maßen C8 und D7 ist nicht bei allen Spindelgrößen vorhanden
mm
C9 5) - Die Bodenplatte mit Maß C9 ist nur an Ausführung B vorhanden, mit Vierkant-Schutzrohr D8
mm
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7 4) - Der Gehäusehals mit den Maßen C8 und D7 ist nicht bei allen Spindelgrößen vorhanden
mm
D8 5) - Die Bodenplatte mit Maß C9 ist nur an Ausführung B vorhanden, mit Vierkant-Schutzrohr D8
mm
Schutzrohrlänge 6) - Klammerwerte für Ausführung B, mit Vierkant-Schutzrohr D8 zur Verdrehsicherung
mm
Gewicht 7) - Gewicht nur für Getriebe ohne Spindel und Zubehör
kg
DGS
mm
SSW
mm
SK
mm
SDW
mm
SC
0.6 mm
SL
mm
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
Artikel-Nr.
Zolltarifnummer
84834025
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen