??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SHG-NPK-A - Vérins mécaniques NPK, Exécution A, avec vis à billes
Nomenclature
4750022005
N° art..
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Remarque
Les numéros d’article indiqués ne se rapportent qu’au
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Corps : alliage d'aluminium moulé sous pression, denture : vis sans fin en ETG100, roue en Gbz12, Vis à billes: acier Cf53 roulé, trempé par induction
Version
Vérins mécaniques NPK, Exécution A
Taille
Course utile/position réglable
mm
Entrez la valeur pour NUTZHUB
Course utile/position réglable
mm
cm
inch
ft
Capacités de charg dyn. C
kN
Capacités de charg stat. C0
kN
Broche KGT
η 1) - rendement. Valeurs entre parenthèses pour version avec rapport de transmission plus élevé (version à vitesse lente).
%
Course 2) - Course par rotation de l’arbre d’entrée
mm
MD 3) - Couple requis à charge max. (dans des conditions optimales)
Nm
A1
mm
A2
mm
A3
mm
a1
mm
a2
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
b1
mm
b2
mm
b3 - P9
mm
b4
mm
C2
mm
C3
mm
C4
mm
C5
mm
C6
mm
C8 4) - Le col de boîtier avec les dimensions C8 et D7 n'est pas présent sur toutes les tailles de broches.
mm
C9 5) - La plaque de fond avec dimension C9 n'est présente que sur la version B, avec tube de protection carré D8
mm
D1 - h6
mm
D2
mm
D3
mm
D5
mm
D6
mm
D7 4) - Le col de boîtier avec les dimensions C8 et D7 n'est pas présent pour toutes les tailles de vis.
mm
D8 5) - La plaque de fond avec dimension C9 n'est présente que sur la version B, avec tube de protection carré D8
mm
Lontube de prot. 6) - Valeurs entre parenthèses pour l’exécution B, avec tube de protection carré D8 pour la sécurité anti-torsion
mm
Poids 7) - Poids uniquement pour le réducteur de base, sans vis ni accessoires
kg
TK1
mm
TK2
mm
GW
mm
GWT
mm
N° art..
Numéro de tarif douanier
84834025
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés