??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SCHN-KPL-ZYL-AG - Raccord rapide standard avec filetage extérieur cylindrique (avec revêtement PTFE)
Nomenclature
87041314
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
Matériau
Matériau composite
Raccord
Zoll
L1
49 mm
Ø extérieur Raccord rapide
32 mm
L2
mm
Ø de débit d'air
7,2/7,4 mm mm
Débit
1470 l/min ΔP : 0,6 bar, 1920 l/min ΔP : 1 bar bar
Profil d'embout
NW 7,2 et NW 7,4
Pression de service
2 jusqu'à 12 bar
Longueur max. Pression de service
16 bar
Plage de température
-15°C à +70ºC °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84818099
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés