??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-SCHN-KPL-IG - Standardowe szybkozłącza z gwintem wewnętrznym
Lista materiałowa
87041114
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogu / Instrukcja montażu
Materiał Krótki opis
Multimaterialprodukt
Materiał
Materiał kompozytowy
Przyłącze
Zoll
L1
49 mm
Zewnętrzny-Ø Szybkozłącze
32 mm
L2
mm
Przepływ powietrza-Ø
7,2/7,4 mm mm
Przepływ
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
Profil złączki
NW 7.2 i NW 7.4
Ciśnienie robocze
2 do 12 bar
Maks. Ciśnienie robocze
16 bar
Zakres temperatury
-15°C do +70°C °C
Waga
g
Numer taryfy celnej
84818099
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD