??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-SCHN-KPL-IG - Attacchi rapidi standard con filettatura femmina
Lista materiale
87041114
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
Materiale
Materiale composito
Connessione
Zoll
L1
49 mm
Ø esterno attacco rapido
32 mm
L2
mm
Flusso d'aria Ø
7,2/7,4 mm mm
Produttività
1470 l/min ΔP: 0,6 bar, 1920 l/min ΔP: 1 bar bar
Profilo del capezzolo
NW 7.2 e NW 7.4
Pressione di esercizio
Da 2 a 12 bar
Massima. Pressione di esercizio
16 bar
Intervallo di temperatura
Da -15°C a +70ºC °C
Peso
g
Numero di tariffa doganale
84818099
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD