??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-SCHIENE-DFG-115 - 轨道,直线导轨DFG 115,滑动轴承导轨
明细表
64970710
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
铝合金
材料
轨道:铝,硬质阳极氧化处理
版本
L
mm
l1
mm
l2
mm
钻孔距离轨道
60 mm
宽度导轨型材顶部
22 mm
宽度导轨型材底部
12 mm
钢轨高度
14 mm
鞋跟导轨高度
5 mm
通孔
4.3 mm
水槽直径
8 mm
深度埋头苦干-Ø
5 mm
重量
g
海关税则号
83024900
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型