Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
14041103
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/spann_box_0.prj},{NB=14041103_0},{ARTNR=14041103},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Thermoplastischer Kunststoff, schwarz, Spannrolle: ultrahochmolekularem Polyethylen auf Basis PE-UHMW},{HW=* Spannweg, ** Max. empfohlene Riemenbreite},{AUSF=SPANN-BOX® Größe 0, mit niedriger Spannkraft (Low)},{B=40},{E=40},{SPW=0.00},{BB=35},{SPK=58 - 32},{GEW=0.32},{BLA=48},{BLI=42},{HL=42},{SCHRRDK=10},{SCHRRSW=5},{SCHRRK=6},{KLSRAD=10.3},{SRAD=20.8},{SRB=2},{TN=spann_box_0_gehaeuse_14041103},{PPATH=spann_box_0_sbl.prj},{CTN=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RSP-BOX-GR0 - 皮带张紧器SPANN-BOX®尺寸0
明细表
14041103
产品编号
14041103
14041103
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
多种材料产品
材料
外壳:热塑材料,黑色,张紧轮:基于PE-UHMW的超高分子量聚乙烯
备注
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
版本
SPANN-BOX®尺寸0,低夹持力(低)
SPANN-BOX®尺寸0,低夹持力(低)
B
40
40
mm
E*
40
mm
夹持行程E可调
mm
Enter value for SPW
夹持行程E可调
mm
cm
inch
ft
確定
b**
35
35
mm
夹紧力
58 - 32
58 - 32
N
重量
0.32
0.32
kg
海关税则号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型