??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RG-SFRG06-GLST - Motorcontroller / Regelgerät SFRG 06 für Gleichstromantriebe DC und BLDC
Stückliste
43046006
Artikel-Nr.
43046006
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Anschlüsse
2 Federzugklemmen 8-polig für Leiterquerschnitte 0,2 mm² ... 1,5 mm²
Abmessungen
49 x 42,5 x 26,5 mm mit Montagehalter
Versorgungsspannung
12 V ...48 V DC V
Leerlaufstrom
max. 70 mA A
Motornennstrom
Spitzenstrom max. 5 A. Dauerstrom max. 2,5 A A
Drehzahlvorgabe
externes Potentiometer 10 kOhm oder Spannungssignal 0 ... 10 V DC
Logische Eingänge
Potentialfreie Schließer oder Spannungssignal 10 ... 24 V DC
Hallsensor-Eingang
max. 1 kHz
Spannungsversorgung
UB = 5 V DC, max. Dauerstrom 25 mA
Schaltfrequenz
24 kHz
Prüfnormen
EMV Norm EN 61800-3. Leiterplatte selbstverlöschend nach UL 94 V-0. Bleifrei nach RoHS / CE-konform
Gewicht
25 g
Zolltarifnummer
85371098
Material Kurzbezeichnung
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft