??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PU-SCHZR-GER-SA-R - PU Lubricating Gears, Straight Toothed, Radial Lube Port
Nomenclature
68057140R
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
Matériau
Roue dentée : mousse PU à cellules ouvertes pré-huilée avec huile adhésive (homologation H1) ; axe : acier inoxydable
Modules
mm
Nombre de dents
b
mm
da
mm
d
mm
l
mm
l1
30.7 mm
l2
22.0 mm
g1
M10x1 mm
g2
M8 mm
d3
mm
sw
24 mm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés