Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
68057140R
MÄDLER
驱动元件
润滑器
润滑链轮和润滑链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/schmierzahnraeder_ritzel/m1_5_pu_sr.prj},{NB=68057140R},{ARTNR=68057140R},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt; Achse: Edelstahl},{M=4.0},{Z=17},{B=40},{DA=76},{D=68},{L=71.4},{L1=30.7},{L2=22.0},{G1=M10x1},{G2=M8},{D3=27},{SW=24},{GEW=196},{CTN=84799070},{NDMG1=10.000},{PITCH=1.000},{NDMG2=8.000},{X2=19.600},{X3=16.200},{F1=2.200},{F2=1.200},{LX1=1.200},{LX2=3.600},{R=8.600},{H1=2.500},{D3X=0.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PU-SCHZR-GER-SA-R - PU Lubricating Gears, Straight Toothed, Radial Lube Port
明细表
68057140R
产品编号
68057140R
68057140R
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
多种材料产品
材料
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证);轴: 不锈钢
模块
4.0
4.0
mm
齿数
17
17
b
40
40
mm
da
76
76
mm
d
68
68
mm
l
71.4
71.4
mm
l1
30.7
mm
l2
22.0
mm
g1
M10x1
mm
g2
M8
mm
d3
27
27
mm
sw
24
mm
重量
196
196
g
海关税则号
84799070
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型