Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
22483600
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_gv_gus_m1.prj},{NB=22483600},{ARTNR=22483600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet HRC 58 ±2, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7 e25},{HW=Passfedernuten nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Nutposition ohne Bezug zur Verzahnung.},{M=1},{Z=36},{B=10},{DA=38},{D=36},{NL=1,5 /1,5},{ND=25},{L=13},{BH6=10},{MD=19.3},{GEW=82},{BB=3},{T1=1.4},{NNL=1.5},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块1
明细表
22483600
产品编号
22483600
22483600
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
钢制
材料
钢16MnCr5,表面硬化HRC58±2,齿形、内孔和面孔研磨,齿形质量7e25
备注
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。槽的位置不参考齿形。
模块
1
齿数
36
36
mm
b
10
mm
da -0.1
38
38
mm
d
36
36
mm
NL
1,5 /1,5
mm
ND
25
25
mm
L ±0.05
13
mm
B - H6
10
10
mm
perm. MD* - 计算基数见第197页
19.3
19.3
Nm
重量
82
82
g
海关税则号
84839089
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型