??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PR-ZST-SV-M4-ST-VZGUG - Crémaillères de précision en acier 16MnCr5, à denture oblique, denture trempée et rectifiée, module 4
Nomenclature
25460301
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier
Matériau
Acier 16MnCr5 (1.7131), inséré et denture trempés par induction à environ 60 HRC, rectifiés de tous côtés, qualité de denture 6h25
Remarque
* Force périphérique sur la dent, déterminée pour un nombre de dents de 20. Pour les nombres de dents inférieurs, la force périphérique doit être réduite de 10%.
Version Montage
Coupé à longueur pour montage continu
Sens de l'inclinaison
Denté en oblique, montant à droite 19º 31' 42".
Exécution
Module
4
L1
mm
L2
13.8 mm
Nombre de dents
mm
b
39 mm
hk
39 mm
h0
35 mm
f
3 mm
a
mm
l
mm
Nombre de trous
h
mm
d1
mm
d2
mm
t
mm
a1
mm
l1
mm
d3
mm
GTf / 300 1) - voir page du catalogue
0.024 mm
Fu*
25000 N
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84839089
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés