??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PR-ZST-SV-M3-ST-VZGUG - Cremalleras de precisión de acero 16MnCr5, dientes helicoidales, dientes templados y rectificados, módulo 3
Lista de materiales
25360501
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero 16MnCr5 (1.7131), plaquita y dentado templados por inducción a aprox. 60 HRC, rectificados por todos los lados, calidad de dentado 6h25
Sugerencia
* Fuerza circunferencial sobre el diente, determinada para número de dientes 20. Para menor número de dientes, la fuerza circunferencial debe reducirse en un 10%.
Versión de montaje
Corte a medida para montaje continuo
Dirección de biselado
Diagonalmente dentada, subiendo a la derecha 19º 31' 42"
Ejecución
Módulo
3
L1
mm
L2
10.3 mm
Número de dientes
mm
b
29 mm
hk
29 mm
h0
26 mm
f
2 mm
a
mm
l
mm
Número de agujeros
h
mm
d1
mm
d2
mm
t
mm
a1
mm
l1
mm
d3
mm
GTf / 300 1) - véase la página del catálogo
0.024 mm
Fu*
15000 N
Peso
kg
Número del arancel aduanero
84839089
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD