??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-PERMA-SG-CLASSIC - perma graisseurs classic
Nomenclature
68050004
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Acier
Matériau
Boîtier robuste en acier
Type / Désignation
Type de lubrifiant
DIN 51 502
Classe NLGI
Epaississeur
Base / huile de base
Plage de température
°C
Viscosité à +40°C
Roulements - Application recommandée
Palier lisse - Application recommandée
X
Guidage linéaire - Application recommandée
Engrenages - Utilisation recommandée
Entraînements de broche - Application recommandée
Joints d'arbre - Utilisation recommandée
Entraînements par chaîne à rouleaux - Application recommandée
Poids
265 g
Numéro de tarif douanier
84798997
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés