??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NRZ-L-050 - "Courroies de distribution normalisées, pas en pouces, pas L, largeur de la courroie crantée 050 (1/2""= 12,7 mm)"
Nomenclature
18263000
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibres de verre, surface des dents revêtue de tissu
Désignation
Pas / désignation
L = 3/8“ (9,525 mm)
Largeur de la courroie dentée
050 = 1/2" (12.7mm)
Longueur nominale
Zoll
Longueur nominale
mm
Nombre de dents
≈ Poids
kg
Numéro de tarif douanier
40103900
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés