??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-NRZ-H-200 - "Courroies-courroies normalisées en pouces, pas H, largeur de la courroie dentée 200 (2"" = 50,8 mm)"
Nomenclature
18483300
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Caoutchouc noir
Matériau
Néoprène avec câble de traction en fibres de verre, surface des dents revêtue de tissu
Désignation
Pas / désignation
H = 1/2" (12.7mm)
Largeur de la courroie dentée
200 = 2" (50.8mm)
Longueur nominale
Zoll
Longueur nominale
mm
Nombre de dents
≈ Poids
kg
Numéro de tarif douanier
40103900
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés