??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 18
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MM-95 - Napędy liniowe MM 95
Lista materiałowa
47539509
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Wersja
Materiał Krótki opis
Edelstahl
Materiał
Obudowa, tłoczysko i końcówki mocujące ze stali nierdzewnej
Długość skoku
mm
Regulowana długość skoku
mm
Enter value for HUBL
Regulowana długość skoku
mm
cm
inch
ft
Prędkość podnoszenia
mm/s
A1
mm
Siła podnoszenia 1) - specyfikacja dotyczy siły rozciągającej i ściskającej
N
A2
25.5 mm
A3
16 mm
A4
2.5 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
8 mm
D2 - H9
8 mm
D3
95 mm
D4
20 mm
D5
25 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED 2)
%
p 3) - moc silnika
kW
Waga
kg
Numer taryfy celnej
85013100
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD