??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 18
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-MM-95 - Actuadores lineales MM 95
Lista de materiales
47539509
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Ejecución
Material Breve descripción
Edelstahl
Material
Carcasa, vástago y extremos de fijación de acero inoxidable
Longitud de la carrera
mm
Longitud de carrera ajustable
mm
Enter value for HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
cm
inch
ft
Velocidad de elevación
mm/s
A1
mm
Fuerza de elevación 1) - la especificación es para la fuerza de tracción y compresión
N
A2
25.5 mm
A3
16 mm
A4
2.5 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
8 mm
D2 - H9
8 mm
D3
95 mm
D4
20 mm
D5
25 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED 2)
%
p 3) - Potencia del motor
kW
Peso
kg
Número del arancel aduanero
85013100
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD