??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-MM-60 - Attuatori lineari MM 60
Lista materiale
47536009
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Esecuzione
Materiale Breve descrizione
Edelstahl
Materiale
Corpo, stelo del pistone ed estremità di montaggio in acciaio inox
Lunghezza della corsa
mm
Lunghezza della corsa regolabile
mm
Inserisci valore per HUBL
Lunghezza della corsa regolabile
mm
cm
inch
ft
Velocità di sollevamento
mm/s
Forza di sollevamento 1) - Le specifiche riguardano la forza di trazione e di compressione.
N
A1
mm
A2
21.0 mm
A3
10 mm
A4
3.0 mm
A5
24 mm
A6
63.5 mm
B1
91 mm
B2
5 mm
C1
60 Grad
D1 - H9
5 mm
D2 - H9
5 mm
D3
60 mm
D4
14 mm
D5
16 mm
D6
15 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED 2)
%
p 3) - Potenza del motore
kW
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
85013100
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD