??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-MM-128 - Attuatori lineari MM 128
Lista materiale
47542804
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Esecuzione
MM 128, Außen-Ø 128 mm, 3x 400V AC 50Hz
Materiale Breve descrizione
Stahl
Materiale
Alloggiamento in acciaio, verniciato in blu-grigio RAL 7031, stelo del pistone ed estremità di fissaggio in acciaio inox
Lunghezza della corsa
mm
Lunghezza della corsa regolabile
mm
Inserisci valore per HUBL
Lunghezza della corsa regolabile
mm
cm
inch
ft
Velocità di sollevamento
mm/s
Forza di sollevamento 1) - Le specifiche riguardano la forza di trazione e di compressione.
N
A1
mm
A2
53.0 mm
A3
35 mm
A4
4.0 mm
A5
41 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
20 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
20 mm
D2 - H9
20 mm
D3
128 mm
D4
40 mm
D5
49 mm
D6
0 mm
E1
50 mm
E2
25 mm
ED 2)
%
p 3) - Potenza del motore
kW
Peso
kg
Numero di tariffa doganale
85013100
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD