??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-MM-128 - Actuadores lineales MM 128
Lista de materiales
47542804
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Ejecución
MM 128, Außen-Ø 128 mm, 3x 400V AC 50Hz
Material Breve descripción
Stahl
Material
Carcasa de acero, recubrimiento gris azulado RAL 7031, vástago y extremos de fijación de acero inoxidable
Longitud de la carrera
mm
Longitud de carrera ajustable
mm
Enter value for HUBL
Longitud de carrera ajustable
mm
cm
inch
ft
Velocidad de elevación
mm/s
Fuerza de elevación 1) - la especificación es para la fuerza de tracción y compresión
N
A1
mm
A2
53.0 mm
A3
35 mm
A4
4.0 mm
A5
41 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
20 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
20 mm
D2 - H9
20 mm
D3
128 mm
D4
40 mm
D5
49 mm
D6
0 mm
E1
50 mm
E2
25 mm
ED 2)
%
p 3) - Potencia del motor
kW
Peso
kg
Número del arancel aduanero
85013100
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD