??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MM-115 - Linearantriebe MM 115
Stückliste
47541503
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Ausführung
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Gehäuse aus Stahl, RAL 7031 blaugrau beschichtet, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl
Hublänge
mm
Hublänge einstellbar
mm
Wert eingeben für HUBL
Hublänge einstellbar
mm
cm
inch
ft
Hubgeschwindigkeit
mm/s
Hubkraft 1) - Angabe ist für Zug- und Druckkraft
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
14 mm
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED 2)
%
p 3) - Motorleistung
kW
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
85013100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen