??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MM-115 - 线性推杆MM 115
明细表
47541503
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
版本
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
材料简述
Stahl
材料
钢制壳体,RAL 7031蓝灰色涂层,活塞杆和安装端为不锈钢。
冲程长度
mm
冲程长度可调
mm
输入参数值: HUBL
冲程长度可调
mm
cm
inch
ft
提升速度
mm/s
提升力 1) - 规格为拉伸和压缩力
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
14 mm
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED 2)
%
p 3) - 电机功率
kW
重量
kg
海关关税号
85013100
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型